ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動吸着ハンド 取付方式 ねじこみ式ツールフランジ NPN方式

通常単価(税別)
316,897円
税込単価
348,587円
通常出荷日:5日目

【特長】・内蔵したポンプで発生させた負圧により吸着・搬送を行うため、コンプレッサによるエアの供給が不要...

詳細を確認
  • JANコード
    4992338818708
  • 質量(g)
    1080.000
  • トラスココード
    699-6841
  • 入出力信号方式
    NPN方式

ご注意

  • ロボット取付方式:日東工器製 ねじ込み式ツールフランジ、入出力信号方式:NPN方式
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EVE-500-NK-NPN
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EVE-500-NK-NPNの仕様・寸法情報

JANコード
4992338818708
質量(g)
1080.000
トラスココード
699-6841
入出力信号方式
NPN方式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EVE-500-NK-NPN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
316,897円
( 348,587円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内蔵したポンプで発生させた負圧により吸着・搬送を行うため、コンプレッサによるエアの供給が不要です
・ロボット取付方式:日東工器製 ねじ込み式ツールフランジ
・入出力信号方式:NPN方式
・消費電力の削減、カーボンニュートラルの実現に貢献します
【用途】
・吸着搬送用
【材質】
・アダプタリング・フランジアダプタ

ご注意

  • ロボット取付方式:日東工器製 ねじ込み式ツールフランジ、入出力信号方式:NPN方式
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動吸着ハンド 取付方式 ねじこみ式ツールフランジ NPN方式の型番EVE-500-NK-NPNのページです。 型番EVE-500-NK-NPNに関する仕様情報を記載しております。
電動吸着ハンド 取付方式 ねじこみ式ツールフランジ NPN方式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動吸着ハンド 取付方式 ねじこみ式ツールフランジ NPN方式
ハンドポンプ 液体移送用
電動式ドラムポンプ
電動式ケミカルポンプ
電動ハンディポンプ
電動式ケミカルポンプ'フイルポンプ'
メーカー日東工器アストロプロダクツ(ワールドツール)寺田ポンプ製作所共立機巧アクアシステム工進
通常価格316,897円2,235円185,147円152,405円 -326,681円 -171,720円
通常出荷日5日目1日目1日目4日目4日目1日目
JANコード4992338818708-----
質量(g)1080.000-----
トラスココード699-6841-----
入出力信号方式NPN方式-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました