ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアロスタット PC2

通常単価(税別)
72,213円
税込単価
79,434円
通常出荷日:25日目

【特長】・イオンバランス振幅が少ない安定したイオンバランスを実現しました。【用途】・液晶パネルの製造、...

詳細を確認
  • イオンバランス
    ±10V
  • オゾン発生量
    0.05ppm以下(距離150mm)
  • JANコード
    4546219000203
  • トラスココード
    697-6106
  • 電源(V)
    100-230VAC
  • 高さ(mm)
    231
  • 質量(g)
    1300.0
  • 奥行(mm)
    84
  • 幅(mm)
    173
  • 除電方式
    交流コロナ放電方式
  • 最大風量([[M3]]/min)
    3.65

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

91-PC2-JP-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

91-PC2-JP-01の仕様・寸法情報

イオンバランス
±10V
オゾン発生量
0.05ppm以下(距離150mm)
JANコード
4546219000203
トラスココード
697-6106
電源(V)
100-230VAC
高さ(mm)
231
質量(g)
1300.0
奥行(mm)
84
幅(mm)
173
除電方式
交流コロナ放電方式
最大風量([[M3]]/min)
3.65
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内

型番リスト

表示件数
型番
91-PC2-JP-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,213円
( 79,434円 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イオンバランス振幅が少ない安定したイオンバランスを実現しました。
【用途】
・液晶パネルの製造、組み立て、検査工程。
・電子部品の製造、組み立て、検査工程。
・光学部品、医療用樹脂パーツの組み立て、梱包工程。
・樹脂成型品の静電気除去。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアロスタット PC2の型番91-PC2-JP-01のページです。 型番91-PC2-JP-01に関する仕様情報を記載しております。
エアロスタット PC2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアロスタット PC2
除電機"イオナイジングエアーガン"
イオンチェッカー
エアロスタット miniION2 MI2-100V
静電気除去イオンエアーガン G-2
静電気除去イオンエアーガン G-2用 電源アダプター
メーカーSIMCO(シムコジャパン)SIMCO(シムコジャパン)SIMCO(シムコジャパン)東京硝子器械ベッセルベッセル
通常価格72,213円137,870円18,657円97,690円46,399円12,269円
通常出荷日25日目1日目11日目10日目1日目1日目
イオンバランス±10V-----
オゾン発生量0.05ppm以下(距離150mm)-----
JANコード45462190002034546219000043----
トラスココード697-6106365-2513849-9602---
電源(V)100-230VACAC120(AC100で使用可)乾電池単4形(2本)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除電機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました