ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレコンバック 丸形 Y-BF001

通常単価(税別)
2,256円
税込単価
2,482円
通常出荷日:4日目

【用途】・土木現場、産業廃棄物、セメント、飼料、肥料、農業、化学、一般など幅広くご使用いただけます

  • 高さ(mm)
    1100
  • 排出口
    1100
  • 質量(g)
    1720.000
  • トラスココード
    684-1057

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Y-BF001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Y-BF001の仕様・寸法情報

高さ(mm)
1100
排出口
1100
質量(g)
1720.000
トラスココード
684-1057

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y-BF001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,256円
( 2,482円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・土木現場、産業廃棄物、セメント、飼料、肥料、農業、化学、一般など幅広くご使用いただけます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレコンバック 丸形 Y-BF001の型番Y-BF001のページです。 型番Y-BF001に関する仕様情報を記載しております。
フレコンバック 丸形 Y-BF001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレコンバック 丸形 Y-BF001
フレコンバック用ソフトバッグカバー 丸型 10枚セット
フレコンバック用UVスーパーカバー 角型
コンテナバッグ(丸型)
フレコンバック用荷札 A5 50枚セット
フレコンバック用荷札 A4 50枚セット
メーカーYUYPROグリーンクロスグリーンクロスコンドーテックグリーンクロスグリーンクロス
通常価格2,256円35,156円69,987円2,645円15,255円20,747円
通常出荷日4日目8日目8日目5日目8日目8日目
高さ(mm)1100-----
排出口1100-----
質量(g)1720.000-----
トラスココード684-1057-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました