ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレミアムモップ

通常単価(税別)
16,283円
税込単価
17,911円
通常出荷日:5日目

【特長】・環境先進国スウェーデンで誕生したマイクロファイバーモップです・マイクロシステム社の自社工場に...

詳細を確認
  • 色
    柄:ブルー
  • JANコード
    4589740413289
  • トラスココード
    683-8875
  • シートサイズ(mm)
    W125×L300
  • タイプ
    フラット
  • ホルダー寸法(mm)縦×横
    80×230
  • 奥行(mm)
    125
  • 長さ(mm)
    1000~1800
  • 幅(mm)
    300
  • 質量(g)
    661.000
  • 材質1
    ハンドル&ホルダー:アルミニウム、ポリプロピレン、ABS樹脂
  • 材質2
    モップクロス:ポリエステル86%、ナイロン14%
  • 材質3
    スプレーボトル:本体-ポリエチレン ノズル-ポリプロピレン、ポリアセタール

ご注意

  • 洗濯機は95℃以下、乾燥機は55℃以下でご使用ください。柔軟剤、アイロンの使用はお避けください。
  • 塩素系漂白剤の使用は色落ちする場合があります。
  • モップクロスの玉留め部分を床に強く擦り付けないようにしてください。
  • 生産・輸入過程で防ぐことのできない、曇り・細かな傷・こすれが発生する場合があります。モップ本体の細かな擦り傷、こすれなどがあっても、ご使用に差し支えないと判断したものは良品として出荷しております。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MQMSET23
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MQMSET23の仕様・寸法情報

色
柄:ブルー
JANコード
4589740413289
トラスココード
683-8875
シートサイズ(mm)
W125×L300
タイプ
フラット
ホルダー寸法(mm)縦×横
80×230
奥行(mm)
125
長さ(mm)
1000~1800
幅(mm)
300
質量(g)
661.000
材質1
ハンドル&ホルダー:アルミニウム、ポリプロピレン、ABS樹脂
材質2
モップクロス:ポリエステル86%、ナイロン14%
材質3
スプレーボトル:本体-ポリエチレン ノズル-ポリプロピレン、ポリアセタール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MQMSET23
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,283円
( 17,911円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境先進国スウェーデンで誕生したマイクロファイバーモップです
・マイクロシステム社の自社工場において、すべて一貫生産を行っています
・ドライ(から拭き)とウェット(水拭き)の両方に使えます
・ほんの少しの水と一緒に使うだけで界面活効果を発揮し、強力に汚れを落とします
・交換用クロスを使い分けることで汚れを他に移さず清掃効率がアップします
・病院清掃のために特化開発され、世界30 カ国で愛用されています
・床~窓~壁~天井と、1本で室内の全方位を掃除できる優れモノです
・クロスのセットから取り外しまで、中腰にならず立ったまま操作ができます
・洗剤は一切使わないから、手肌が荒れる心配もなく、小さなこどもやペットがいる場所でも安心です
・乾拭き、水拭き両用
・動画内の商品は、実際の商品とはデザインが一部異なる場合がございます
【材質】
・ハンドル&ホルダー:アルミニウム、ポリプロピレン、ABS樹脂
・モップクロス:ポリエステル86%、ナイロン14%
・スプレーボトル:本体-ポリエチレン ノズル-ポリプロピレン、ポリアセタール

ご注意

  • 洗濯機は95℃以下、乾燥機は55℃以下でご使用ください。柔軟剤、アイロンの使用はお避けください。
  • 塩素系漂白剤の使用は色落ちする場合があります。
  • モップクロスの玉留め部分を床に強く擦り付けないようにしてください。
  • 生産・輸入過程で防ぐことのできない、曇り・細かな傷・こすれが発生する場合があります。モップ本体の細かな擦り傷、こすれなどがあっても、ご使用に差し支えないと判断したものは良品として出荷しております。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレミアムモップの型番MQMSET23のページです。 型番MQMSET23に関する仕様情報を記載しております。
プレミアムモップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレミアムモップ
プレミアムモップ ブルー
プレミアムモップ交換用クロス
ウィンドウモップ/替モップ
スポンジモップ
スポンジモップ 絞り機能付
メーカーDUOTEXDUOTEXDUOTEXエスコトラスコ中山トラスコ中山
通常価格16,283円11,287円2,790円 -2,934円 -2,862円2,861円
通常出荷日5日目1日目1日目3日目1日目1日目
色柄:ブルーブルー----
JANコード45897404132894589740411926----
トラスココード683-8875563-9885----
シートサイズ(mm)W125×L300-----
タイプフラットフラットタイプ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました