ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

引き出し小(ホワイト)

通常単価(税別)
15,188
税込単価
16,707
通常出荷日:19日目

【特長】・eデスクシリーズ用引き出しです【材質】・スチール(メラミン焼付塗装)

  • 機種により取付け可能機種、取り付け可能数量が異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EA-EDR2DW
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA-EDR2DWの仕様・寸法情報

JANコード
4969887398531
質量(g)
2600.000
トラスココード
654-4905
材質1
スチール(メラミン焼付塗装)

型番リスト

表示件数
型番
EA-EDR2DW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,188
( 16,707 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・eデスクシリーズ用引き出しです
【材質】
・スチール(メラミン焼付塗装)

ご注意

  • 機種により取付け可能機種、取り付け可能数量が異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引き出し小(ホワイト)の型番EA-EDR2DWのページです。 型番EA-EDR2DWに関する仕様情報を記載しております。
引き出し小(ホワイト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引き出し小(ホワイト)
引き出し大(ホワイト)
引き出し大(グレー)
引き出し大(ブラック)
サブテーブルW1200ミリ用(ホワイト)
サブテーブルW900ミリ用(ホワイト)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格15,18815,53615,53615,53631,00725,191
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
JANコード496988739853149698873985244969887398500496988739854849698873952954969887395486
質量(g)2600.0003000.0003000.0003000.00013000.0008500.000
トラスココード654-4905654-6486654-1711654-6506654-6481654-4944
材質1スチール(メラミン焼付塗装)スチール(メラミン焼付塗装)スチール(メラミン焼付塗装)スチール(メラミン焼付塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました