ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

引き出し大(ブラック)

通常単価(税別)
15,536
税込単価
17,090
通常出荷日:19日目

【特長】・eデスクシリーズ用引き出しです【材質】・スチール(メラミン焼付塗装)

  • 機種により取付け可能機種、取り付け可能数量が異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EA-EDR1DBK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA-EDR1DBKの仕様・寸法情報

JANコード
4969887398548
質量(g)
3000.000
トラスココード
654-6506
材質1
スチール(メラミン焼付塗装)

型番リスト

表示件数
型番
EA-EDR1DBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,536
( 17,090 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・eデスクシリーズ用引き出しです
【材質】
・スチール(メラミン焼付塗装)

ご注意

  • 機種により取付け可能機種、取り付け可能数量が異なります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引き出し大(ブラック)の型番EA-EDR1DBKのページです。 型番EA-EDR1DBKに関する仕様情報を記載しております。
引き出し大(ブラック)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト