ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

eデスク(ブラック)W1200×D700×H720

通常単価(税別)
86,379
税込単価
95,017
通常出荷日:19日目

【特長】・設置場所や設置機器、用途に合わせて150種類のサイズから選べるデスクシリーズです・幅600~...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ED-SK12070BK72
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED-SK12070BK72の仕様・寸法情報

天板色
ブラック
JANコード
4969887390771
質量(g)
32100.000
トラスココード
653-6836
奥行(mm)
700
間口(mm)
1200
高さ(mm)
720
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ED-SK12070BK72
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,379
( 95,017 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置場所や設置機器、用途に合わせて150種類のサイズから選べるデスクシリーズです
・幅600~1800mm、奥行500・600~800mmで50mmピッチのサイズバリエーションがあります
・高さは700mmと720mmを選べます
・レイアウト変更などが行えるようにキャスターが付いています
・総耐荷重180kgです
・重量のある機器の設置等も可能です
・サブテーブル、中棚、床固定金具、引き出し、キーボードスライダーのオプションを用意しております
・ケーブル収納パネルを加えることでバックパネルを二重構造にでき、ケーブルを隠すことができるようになります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

eデスク(ブラック)W1200×D700×H720の型番ED-SK12070BK72のページです。 型番ED-SK12070BK72に関する仕様情報を記載しております。
eデスク(ブラック)W1200×D700×H720のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
eデスク(ブラック)W1200×D700×H720
eデスク(ブラック)W600×D500×H720
eデスク(ホワイト)W1200×D700×H700
eデスク(ブラック)W1800×D500×H720
eデスク(ブラック)W1400×D800×H700
eデスク(ホワイト)W1200×D600×H700
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格86,37966,71969,020108,44479,47781,569
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
天板色ブラックブラックホワイトブラックブラックホワイト
JANコード496988739077149698873915254969887381779496988739146449698873835374969887381755
質量(g)32100.0001870032100.00037500.00038200.00028800.000
トラスココード653-6836654-1651655-4325653-8513653-6886654-9570
奥行(mm)700500700500800600

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました