ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

中棚W1800ミリ用(グレー・D500ミリ)

通常単価(税別)
22,695
税込単価
24,965
通常出荷日:19日目

【特長】・天板下に機器や小物類を収納することができます・70mmピッチで高さを変えることができます・耐...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EN-1805GY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EN-1805GYの仕様・寸法情報

JANコード
4969887396582
質量(g)
9450.000
トラスココード
654-4914
材質1
スチール(メラミン焼付塗装)
奥行(mm)
500
高さ(mm)
20
幅(mm)
1690
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EN-1805GY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,695
( 24,965 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板下に機器や小物類を収納することができます
・70mmピッチで高さを変えることができます
・耐荷重は20kgです
・設置はハンガーに引っ掛けて、外れ防止のタッピングネジを打ち込みます
【材質】
・スチール(メラミン焼付塗装)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中棚W1800ミリ用(グレー・D500ミリ)の型番EN-1805GYのページです。 型番EN-1805GYに関する仕様情報を記載しております。
中棚W1800ミリ用(グレー・D500ミリ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中棚W1800ミリ用(グレー・D500ミリ)
中棚W1600ミリ用(グレー・D260ミリ)
サブテーブルW1600ミリ用(グレー)
サブテーブルW1000ミリ用(グレー)
サブテーブルW1500ミリ用(グレー)
サブテーブルW1200ミリ用(ホワイト)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格22,69514,60936,30329,68336,19331,007
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
JANコード496988739658249698873964904969887395127496988739500449698873951034969887395295
質量(g)9450.0004540.00015000.0001200014500.00013000.000
トラスココード654-4914654-1744654-3281654-4958654-3360654-6481
材質1スチール(メラミン焼付塗装)スチール(メラミン焼付塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)
奥行(mm)500260420420420420

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト