ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

eデスク(ホワイト)W1200×D700×H700

通常単価(税別)
69,020
税込単価
75,922
通常出荷日:19日目

【特長】・設置場所や設置機器、用途に合わせて150種類のサイズから選べるデスクシリーズです・幅600~...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ED-SK12070W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ED-SK12070Wの仕様・寸法情報

天板色
ホワイト
JANコード
4969887381779
質量(g)
32100.000
トラスココード
655-4325
奥行(mm)
700
間口(mm)
1200
高さ(mm)
700
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ED-SK12070W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,020
( 75,922 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置場所や設置機器、用途に合わせて150種類のサイズから選べるデスクシリーズです
・幅600~1800mm、奥行500・600~800mmで50mmピッチのサイズバリエーションがあります
・高さは700mmと720mmを選べます
・レイアウト変更などが行えるようにキャスターが付いています
・総耐荷重180kgです
・重量のある機器の設置等も可能です
・サブテーブル、中棚、床固定金具、引き出し、キーボードスライダーのオプションを用意しております
・ケーブル収納パネルを加えることでバックパネルを二重構造にでき、ケーブルを隠すことができるようになります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

eデスク(ホワイト)W1200×D700×H700の型番ED-SK12070Wのページです。 型番ED-SK12070Wに関する仕様情報を記載しております。
eデスク(ホワイト)W1200×D700×H700のレビュー
この商品のレビューはありません

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト