ファクトリーサプライ用品技術窓口

Lグリップ トルクスレンチ

通常単価(税別)
12,710円
税込単価
13,981円
通常出荷日:9日目

【特長】・非対称のグリップにより高いトルクを必要とするネジの締め、緩めを容易にします【用途】・ネジの締...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    240
  • JANコード
    4573271146525
  • 質量(g)
    1500.000
  • トラスココード
    526-0670

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

84652
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

84652の仕様・寸法情報

全長(mm)
240
JANコード
4573271146525
質量(g)
1500.000
トラスココード
526-0670

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
84652
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,710円
( 13,981円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非対称のグリップにより高いトルクを必要とするネジの締め、緩めを容易にします
【用途】
・ネジの締め、緩める際に
【材質】
・TTX+TX8,10,15、20、25、27、30、40、45、50

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Lグリップ トルクスレンチの型番84652のページです。 型番84652に関する仕様情報を記載しております。
Lグリップ トルクスレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Lグリップ トルクスレンチ
トルクスレンチ(ローレット付)
樹脂グリップ付ヘクスローブレンチセット 36668
いじり止めトルクスレンチ No.8500TXH
いじり止めトルクスレンチ 9本組 No.8509TXH
サンフラッグ TグリップHEXレンチ 8.0mm
メーカープロクソンホーザンシグネットベッセルベッセルサンフラッグ
通常価格12,710円1,012円 -4,079円646円 -4,074円726円
通常出荷日9日目2日目〜4日目1日目〜1日目14日目
全長(mm)240-----
JANコード4573271146525-----
質量(g)1500.000-----
トラスココード526-0670-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました