ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ長尺専用脚立 10段(TOP-30B)

通常単価(税別)
77,848円
税込単価
85,633円
通常出荷日:4日目

【特長】・アルミ製長尺脚立の強力タイプです・踏ざん踏面幅が41mmと広く、昇降しやすく疲れにくくなって...

詳細を確認
  • JANコード
    4968757044226
  • トラスココード
    692-5927
  • 天板寸法(mm)
    283×163
  • 踏ざん間隔(mm)
    298
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    41
  • 質量(g)
    12000
  • 材質1
    アルミ合金
  • Aマーク
    認定

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TOP-30B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TOP-30Bの仕様・寸法情報

JANコード
4968757044226
トラスココード
692-5927
天板寸法(mm)
283×163
踏ざん間隔(mm)
298
踏ざん踏面幅(mm)
41
質量(g)
12000
材質1
アルミ合金
Aマーク
認定

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TOP-30B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,848円
( 85,633円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製長尺脚立の強力タイプです
・踏ざん踏面幅が41mmと広く、昇降しやすく疲れにくくなっています
・大型開き止め機構を採用しています
・高さのバリエーションも豊富です
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ長尺専用脚立 10段(TOP-30B)の型番TOP-30Bのページです。 型番TOP-30Bに関する仕様情報を記載しております。
アルミ長尺専用脚立 10段(TOP-30B)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ長尺専用脚立 10段(TOP-30B)
スリム長尺専用脚立 RLシリーズ RL-33
アルミ長尺専用脚立TOPシリーズ
長尺専用脚立
スリム長尺専用脚立 RLシリーズ
専用脚立(長尺強力タイプ) XAM
メーカー長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業長谷川工業
通常価格77,848円67,554円44,158円 -143,259円 -26,030円 -46,082円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目〜
JANコード49687570442264968757049757----
トラスココード692-5927710-3099----
天板寸法(mm)283×163301×129283×163277×192301×129277×192
踏ざん間隔(mm)298309298298309298
踏ざん踏面幅(mm)415541605560
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました