ファクトリーサプライ用品技術窓口

スリム長尺専用脚立RL

通常単価(税別)
63,919
税込単価
70,311
通常出荷日:4日目

【特長】・アルミ製長尺脚立の軽いスリム脚立タイプです(同じ長さの脚立と比較すると質量が20%減)・収納...

詳細を確認
  • JANコード
    4968757049757
  • トラスココード
    710-3099
  • 天板寸法(mm)
    301×129
  • 踏ざん間隔(mm)
    309
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    55
  • 質量(g)
    14800
  • 材質1
    アルミ合金
  • Aマーク
    Aマーク認定品
  • ステップ数(天板除く)
    11
  • 設置寸法(mm)奥行
    1910
  • 収納時寸法(mm)奥行
    200
  • 収納時寸法(mm)高さ
    3340
  • 収納時寸法(mm)幅
    900
  • 設置寸法(mm)幅
    900

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RL-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RL-33の仕様・寸法情報

JANコード
4968757049757
トラスココード
710-3099
天板寸法(mm)
301×129
踏ざん間隔(mm)
309
踏ざん踏面幅(mm)
55
質量(g)
14800
材質1
アルミ合金
Aマーク
Aマーク認定品
ステップ数(天板除く)
11
設置寸法(mm)奥行
1910
収納時寸法(mm)奥行
200
収納時寸法(mm)高さ
3340
収納時寸法(mm)幅
900
設置寸法(mm)幅
900

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RL-33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,919
( 70,311 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製長尺脚立の軽いスリム脚立タイプです(同じ長さの脚立と比較すると質量が20%減)
・収納幅15cmとスリムで狭い場所にも収納できます
・脚が動かないようズレ止めがあり、積込も安心です
・ワンタッチバーを持ち上げるだけでロックを解除できます(機種RL24-30)
・交差型開き止めを外すことなくスピーディーに開閉が可能です(機種RL33-36)
・交差型開き止めは押すだけでロックが解除です
【用途】
・高所作業用
【材質】
・アルミ合金

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリム長尺専用脚立RLの型番RL-33のページです。 型番RL-33に関する仕様情報を記載しております。
スリム長尺専用脚立RLのレビュー
この商品のレビューはありません

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト