ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

導電作業チェア(ガス上下調整)

通常単価(税別)
41,524円
税込単価
45,676円
通常出荷日:25日目

【特長】・着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。・製品の品質に大きな影響を及...

詳細を確認
  • 送料別途必要です。

型番:

TD-E24L-Z-DBR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TD-E24L-Z-DBRの仕様・寸法情報

種類
-
トラスココード
650-1028
質量(g)
5100.0
材質1
座部:ポリウレタン
材質2
脚部:スチール
材質3
張地:導電性ビニールレザー
座奥行(mm)
φ370
座高(mm)
410~520
座幅(mm)
φ370
奥行(mm)
610
幅(mm)
610
高さ(mm)
410~520
JANコード
-
背もたれ
なし
張地表面抵抗値(Ω)
1×10^6
キャスター
-
張地
導電性ビニールレザー
座面高さ(mm)
410~520
色
ダークブラウン
キャスター有無
あり
座上下昇降機能
ガス上下調節
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TD-E24L-Z-DBR

種類

トラスココード

座奥行(mm)

座幅(mm)

JANコード

背もたれ

張地表面抵抗値(Ω)

キャスター

張地

座面高さ(mm)

色

最小発注数量
-
650-1028
φ370
φ370
-
なし
1×10^6
-
導電性ビニールレザー
410~520
ダークブラウン
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,524円
( 45,676円 )
25日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。
・製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。
・掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。
・ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。
【用途】
・静電気を嫌う精密機器の工場等に。
【材質】
・座部:ポリウレタン

ご注意

  • 送料別途必要です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

導電作業チェア(ガス上下調整)の型番TD-E24L-Z-DBRのページです。 型番TD-E24L-Z-DBRに関する仕様情報を記載しております。
導電作業チェア(ガス上下調整)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
導電作業チェア(ガス上下調整)
導電作業チェア(ガス上下調整)背もたれあり・リング付き
導電チェア DC型
製図用チェアネジ式 TL型
フルフラットリクライニングチェア2
作業用チェア ビニールレザー
メーカーノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツノーリツ
通常価格41,524円50,551円62,008円23,555円272,465円26,739円
通常出荷日25日目25日目25日目1日目14日目1日目
質量(g)5100.0760012200.0760032000.05400.0
材質1座部:ポリウレタン座部:ポリウレタン背:ウレタンフォーム、PP樹脂/座:モールドウレタン、PP樹脂背部・座部:ウレタン背部・座部:モールドウレタン+スチール(粉体塗装)座部:ウレタン
材質2脚部:スチール脚部:スチール脚部:スチール粉体塗装脚部:スチール、ゴムキャスター肘:ポリプロピレン(PP)脚部:スチール(クロムメッキ)
材質3張地:導電性ビニールレザー張地:導電性ビニールレザーキャスター:導電ウレタン巻き双輪脚部:粉体塗装脚部:アルミダイカスト+ナイロンキャスター-
座高(mm)410~520500~680420~500530~630-470~640
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました