ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ワークチェア VN-001

通常単価(税別)
16,314
税込単価
17,945
通常出荷日:4日目

【特長】・オフィス・作業場・学校・病院などに・昇降機能付き定番丸型チェア、オフィスや作業場に【材質】・...

詳細を確認
  • 取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

YB-154C-LE-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YB-154C-LE-Wの仕様・寸法情報

奥行(mm)
520
高さ(mm)
-
座奥行(mm)
350
座高(mm)
-
座幅(mm)
350
張地
PVCレザーシート
幅(mm)
520
背もたれ
なし
脚色
-
JANコード
4903180208722
質量(g)
5200.0
トラスココード
693-0235
材質1
脚部:スチール+クロームメッキ
材質2
座部:ウレタンスポンジ+PVCレザーシート
材質3
-
座面高さ(mm)
400-500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
YB-154C-LE-W

高さ(mm)

座高(mm)

脚色

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

材質3

最小発注数量
-
-
-
4903180208722
693-0235
脚部:スチール+クロームメッキ
座部:ウレタンスポンジ+PVCレザーシート
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,314
( 17,945 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィス・作業場・学校・病院などに
・昇降機能付き定番丸型チェア、オフィスや作業場に
【材質】
・脚部:スチール+クロームメッキ
・座部:ウレタンスポンジ+PVCレザーシート

ご注意

  • 取扱説明書をご確認の上、ご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークチェア VN-001の型番YB-154C-LE-Wのページです。 型番YB-154C-LE-Wに関する仕様情報を記載しております。
ワークチェア VN-001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワークチェア VN-001
ワークチェア VN-002(キャスター付)
ワークチェア WC-20
ワークチェア MWC-100シリーズ
ジャンボベストワーク
ミーティングチェア
メーカー山崎産業山崎産業トラスコ中山アズワンルネセイコウトラスコ中山
通常価格16,31417,63211,246 -37,38415,2339,252
通常出荷日4日目5日目1日目〜1日目1日目1日目〜
奥行(mm)520520----
座奥行(mm)350350----
座幅(mm)350350----
張地PVCレザーシートPVCレザーシート----
幅(mm)520520----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました