ファクトリーサプライ用品技術窓口

ルームエアコンサービスセット

通常単価(税別)
133,327円
税込単価
146,660円
通常出荷日:9日目

【特長】・ルームエアコンを新規事業として開始する人向けのセットです・リークゼロを目指すための工具キット...

詳細を確認
  • ゲージ径(mm)
    Φ80
  • 取付ねじ
    5/16”フレア(UNF1/2-20山)
  • 圧力表示(MPa)
    低圧:-0.1~3.5MPa、高圧:-0.1~5.5MPa
  • 付属品
    R32・R410A用ボールバルブADマニホールドキット92cm(ケース付)、R410A用アクセスコントロールバルブ、トルクレンチ1/4”(17mm×18Nm)、トルクレンチ3/8”(22mm×42Nm)、真空ポンプ1.8CFMEco、小型真空ゲージ付バルブ、フレアリングツール、チューブカッタ28クラシック、リーマ、ナイログ、バケットマウス5000
  • ホース長さ(cm)
    92
  • JANコード
    4991756359183
  • トラスココード
    347-0854

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ES660
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ES660の仕様・寸法情報

ゲージ径(mm)
Φ80
取付ねじ
5/16”フレア(UNF1/2-20山)
圧力表示(MPa)
低圧:-0.1~3.5MPa、高圧:-0.1~5.5MPa
付属品
R32・R410A用ボールバルブADマニホールドキット92cm(ケース付)、R410A用アクセスコントロールバルブ、トルクレンチ1/4”(17mm×18Nm)、トルクレンチ3/8”(22mm×42Nm)、真空ポンプ1.8CFMEco、小型真空ゲージ付バルブ、フレアリングツール、チューブカッタ28クラシック、リーマ、ナイログ、バケットマウス5000
ホース長さ(cm)
92
JANコード
4991756359183
トラスココード
347-0854
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
ES660
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133,327円
( 146,660円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ルームエアコンを新規事業として開始する人向けのセットです
・リークゼロを目指すための工具キットです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ルームエアコンサービスセットの型番ES660のページです。 型番ES660に関する仕様情報を記載しております。
ルームエアコンサービスセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ルームエアコンサービスセット
ジェットノズル 暑熱対策用空調ノズル
スポットエアコン クールスイファン用排気ダクト
スポットクーラーオプション部品
スポットエアコン用保管カバー
伸縮タイプ冷風延長ダクト
メーカーアサダPanasonicスイデンナカトミトラスコ中山ナカトミ
通常価格133,327円26,216円7,718円 -2,852円 -2,619円16,821円
通常出荷日9日目9日目1日目〜1日目〜1日目15日目
ゲージ径(mm)Φ80-----
取付ねじ5/16”フレア(UNF1/2-20山)-----
圧力表示(MPa)低圧:-0.1~3.5MPa、高圧:-0.1~5.5MPa-----
付属品R32・R410A用ボールバルブADマニホールドキット92cm(ケース付)、R410A用アクセスコントロールバルブ、トルクレンチ1/4”(17mm×18Nm)、トルクレンチ3/8”(22mm×42Nm)、真空ポンプ1.8CFMEco、小型真空ゲージ付バルブ、フレアリングツール、チューブカッタ28クラシック、リーマ、ナイログ、バケットマウス5000-----
ホース長さ(cm)92-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン周辺機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました