ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易排水試験セット(テトラクロロエチレン用)GV-100付き

通常単価(税別)
39,002円
税込単価
42,902円
通常出荷日:11日目

【特長】・排水に含まれている有機塩素系溶剤の濃度を迅速かつ簡便に測定するための自主管理用調査器具です【...

詳細を確認
  • 質量(g)
    800.000
  • トラスココード
    394-5790
  • セット内容
    検知管133M/133LL各1箱、気体採取器GV-100、シリンジ用接続ゴム管、チップホルダ722、採取瓶500mL WP21、ビーカー200mL WP22、温度計 WP23、取扱説明書、収納ケース

ご注意

  • 本品にはシリンジは付属しません。付属の気体採取器をご使用ください。
  • 排水の濃度測定には温度補正が必要です。付属の温度計をご使用の上ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

WPT-133
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WPT-133の仕様・寸法情報

質量(g)
800.000
トラスココード
394-5790
セット内容
検知管133M/133LL各1箱、気体採取器GV-100、シリンジ用接続ゴム管、チップホルダ722、採取瓶500mL WP21、ビーカー200mL WP22、温度計 WP23、取扱説明書、収納ケース
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
WPT-133
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,002円
( 42,902円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・排水に含まれている有機塩素系溶剤の濃度を迅速かつ簡便に測定するための自主管理用調査器具です
【用途】
・排水中の塩素系有機溶剤の簡易測定
【材質】
・検知管133M、133LL各1箱
・気体採取器GV-100、シリンジ用接続ゴム管、チップホルダ722、採取瓶500mL WP21、ビーカー200mL WP22、温度計 WP23
・取扱説明書、収納ケース

ご注意

  • 本品にはシリンジは付属しません。付属の気体採取器をご使用ください。
  • 排水の濃度測定には温度補正が必要です。付属の温度計をご使用の上ご確認ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易排水試験セット(テトラクロロエチレン用)GV-100付きの型番WPT-133のページです。 型番WPT-133に関する仕様情報を記載しております。
簡易排水試験セット(テトラクロロエチレン用)GV-100付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易排水試験セット(テトラクロロエチレン用)GV-100付き
排水検査分析セット 排水水質検査4項目
簡易水質検査試験紙 アクアチェックHC 100枚
簡易水質検査試験紙 アクアチェックLC 100枚
簡易水質検査試験紙 アクアチェックTC 100枚
ダイヤフラム付きスペアヘッド
メーカーガステックアズワン三商三商三商マザーツール
通常価格39,002円26,525円7,135円7,135円7,282円2,550円
通常出荷日11日目20日目4日目4日目4日目4日目
質量(g)800.000-----
トラスココード394-5790-----
セット内容検知管133M/133LL各1箱、気体採取器GV-100、シリンジ用接続ゴム管、チップホルダ722、採取瓶500mL WP21、ビーカー200mL WP22、温度計 WP23、取扱説明書、収納ケース-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました