ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルカリボタン電池【1~2個入り】

通常単価(税別)
512円~690円
税込単価
563円~759円
通常出荷日:1日目

【特長】・小型機器に対応する電池です。【用途】・小型ゲーム機・体温計・電卓・電子手帳・LEDライト・リ...

詳細を確認
  • 使用推奨期限(年)
    2
  • 電圧(V)
    1.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

規格

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
LR41
4976680786700
0.600
440-0542
1個
LR43
4976680786809
1.500
440-0551
1個
LR44
4976680787905
3.800
807-2436
1パック

2個入り

LR44
4976680786908
1.900
440-0569
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
512円
( 563円 )
1日目
512円
( 563円 )
1日目
690円
( 759円 )
1日目
512円
( 563円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型機器に対応する電池です。
【用途】
・小型ゲーム機
・体温計
・電卓
・電子手帳
・LEDライト
・リモコン
・玩具
・時計

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルカリボタン電池のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルカリボタン電池
アルカリボタン電池 1.5V
アルカリ乾電池
酸化銀電池
アルカリ電池 HighPower
アルカリ乾電池 ロングライフプラスタイプ
メーカーFDKFDKFDKFDKFDKFDK
通常価格512円-512円671円780円 -655円 -547円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用推奨期限(年)22221010
電圧(V)1.51.51.51.551.51.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト