ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーン付スーパーロックフックセット開閉ロック式 容量:3ton 全長:1411mm

通常単価(税別)
54,249
税込単価
59,674
通常出荷日:11日目

【特長】・JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています・チェーンスリングは、ワイヤーロー...

詳細を確認
  • タイプ
    開閉ロック式
  • チェーン線径(mm)
    φ10
  • 基本使用荷重(t)
    3
  • 有効長l(m)
    1.33
  • マスターリンク寸法(mm)a
    75
  • マスターリンク寸法(mm)b
    19
  • 寸法(mm)C
    88
  • 寸法(mm)D
    φ59
  • 寸法(mm)H
    403
  • 寸法(mm)L
    169
  • 寸法(mm)p
    135
  • JANコード
    4967521470100
  • 質量(g)
    8300.0
  • トラスココード
    696-5596
  • 材質1
    特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SLH3ASBC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SLH3ASBCの仕様・寸法情報

タイプ
開閉ロック式
チェーン線径(mm)
φ10
基本使用荷重(t)
3
有効長l(m)
1.33
マスターリンク寸法(mm)a
75
マスターリンク寸法(mm)b
19
寸法(mm)C
88
寸法(mm)D
φ59
寸法(mm)H
403
寸法(mm)L
169
寸法(mm)p
135
JANコード
4967521470100
質量(g)
8300.0
トラスココード
696-5596
材質1
特殊鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SLH3ASBC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,249
( 59,674 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています
・チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です
・チェーンスリングには、使用荷重・製造番号を明記した管理タグ付きです
【用途】
・敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に
【材質】
・特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーン付スーパーロックフックセット開閉ロック式 容量:3ton 全長:1411mmの型番SLH3ASBCのページです。 型番SLH3ASBCに関する仕様情報を記載しております。
チェーン付スーパーロックフックセット開閉ロック式 容量:3ton 全長:1411mmのレビュー
この商品のレビューはありません

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト