ファクトリーサプライ用品技術窓口

バーニアノギスMarCal

通常単価(税別)
5,044円~6,203円
税込単価
5,548円~6,823円
通常出荷日:1日目

【特長】・バーニヤとメインスケールは読取時の反射を防ぐためサテンクロム仕上げが施されています。【用途】...

詳細を確認
  • デプスバー
    有(長方形)
  • 外側用ジョウ(mm)
    40
  • 測定範囲(mm)
    0~150
  • 内側用ジョウ(mm)
    16
  • 最大許容誤差(mm)
    0.05
  • 質量(g)
    322.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小表示(mm)

メーカーコード

最小発注数量
4059192001537
835-3816
0.05
4100420
1個
4059192001582
835-3817
0.02
4100650
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,044円
( 5,548円 )
1日目
6,203円
( 6,823円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バーニヤとメインスケールは読取時の反射を防ぐためサテンクロム仕上げが施されています。
【用途】
・外径測定、内径測定、段差測定、深さ測定に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バーニアノギスMarCalのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バーニアノギスMarCal
Bluetooth対応 デジタルノギス
左勝手デジタルノギス
軽量ポピュラーノギス M100P
160シリーズ C・CM形長尺ノギス C・CM
デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル
メーカーマールKTC(京都機械工具)新潟精機(SK)中村製作所ミツトヨシンワ測定
通常価格5,044円-34,131円 -18,221円 -66,853円46,197円 -3,681円
通常出荷日1日目3日目在庫品1日目〜2日目2日目〜在庫品1日目
デプスバー有(長方形)-----
外側用ジョウ(mm)40-----
測定範囲(mm)0~150-----
内側用ジョウ(mm)16-----
最大許容誤差(mm)0.05-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト