ファクトリーサプライ用品技術窓口

電極(衣類用)

通常単価(税別)
15,752円
税込単価
17,327円
通常出荷日:5日目

【特長】・静電気対策の規格(RCJS-5-1、JIS C61340-4-9)に準拠した衣類測定用電極・...

詳細を確認
  • JANコード
    4962772490648
  • トラスココード
    689-6086
  • 奥行(mm)
    170
  • 高さ(mm)
    50
  • 適合機種
    F-109/F-110
  • 幅(mm)
    600
  • 質量(g)
    418.000
  • 材質1
    ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

F-110-9
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

F-110-9の仕様・寸法情報

JANコード
4962772490648
トラスココード
689-6086
奥行(mm)
170
高さ(mm)
50
適合機種
F-109/F-110
幅(mm)
600
質量(g)
418.000
材質1
ステンレス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-110-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,752円
( 17,327円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気対策の規格(RCJS-5-1、JIS C61340-4-9)に準拠した衣類測定用電極
・挟むだけで衣服の袖-袖間の測定が可能なため、衣服の日常点検に最適です
【材質】
・ステンレス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電極(衣類用)の型番F-110-9のページです。 型番F-110-9に関する仕様情報を記載しております。
電極(衣類用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電極(衣類用)
リストストラップチェッカー
電極(表面抵抗測定用・校正証明書付)
電極 F-101-TA
センサプレート DT-570-1
キャリングケース
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格15,752円17,718円39,103円24,096円961円11,281円
通常出荷日5日目5日目11日目11日目2日目3日目
JANコード496277249064849627721103484962772110324496277209134049627724205464962772490419
トラスココード689-6086699-6058----
奥行(mm)170115(突起部含まず)----
高さ(mm)5028(突起部含まず)----
適合機種F-109/F-110-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました