17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リストストラップチェッカー

通常単価(税別)
15,217
税込単価
16,739
通常出荷日:5日目

【特長】・手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェックできます・静電気対策の規格(RCJS)に対応...

詳細を確認
  • JANコード
    4962772110348
  • トラスココード
    699-6058
  • 奥行(mm)
    115(突起部含まず)
  • 高さ(mm)
    28(突起部含まず)
  • 幅(mm)
    70(突起部含まず)
  • 質量(g)
    200.000

ご注意

  • 校正証明書にはユーザー様名を記入して発行いたしますので、ご注文の際はユーザー様名が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

F-209-TA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F-209-TAの仕様・寸法情報

JANコード
4962772110348
トラスココード
699-6058
奥行(mm)
115(突起部含まず)
高さ(mm)
28(突起部含まず)
幅(mm)
70(突起部含まず)
質量(g)
200.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
F-209-TA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,217
( 16,739 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェックできます
・静電気対策の規格(RCJS)に対応しています
・午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカーです
・RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様です
・規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます
・机上等に固定できる面ファスナー付です

ご注意

  • 校正証明書にはユーザー様名を記入して発行いたしますので、ご注文の際はユーザー様名が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リストストラップチェッカーの型番F-209-TAのページです。 型番F-209-TAに関する仕様情報を記載しております。
リストストラップチェッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト