ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンド 444lm

通常単価(税別)
32,856円~58,154円
税込単価
36,142円~63,969円
通常出荷日:4日目

【特長】・天然木を使用しているフロアスタンド・Ra94の演色性にて色の再現性を高める

  • アーム長さ(mm)
    351
  • ライト部径(mm)
    320
  • 奥行(mm)
    320
  • 外径(mm)
    320
  • 高さ(mm)
    580
  • 取付仕様
    卓上ベース型
  • 消費電力(W)
    4.4
  • 全長(mm)
    580
  • 長さ(mm)
    320
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 定格電圧
    100
  • 電圧(V)
    100
  • 電源(V)
    100
  • 標準消費電力料金
    0.12/h
  • 幅(mm)
    320
  • 明るさ(lm)
    444

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 演色性

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

演色性

最小発注数量
4968478553335
2500.0
367-0539
Ra80
1個
4968478553342
3400.0
366-2603
Ra94
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,856円
( 36,142円 )
4日目
58,154円
( 63,969円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然木を使用しているフロアスタンド
・Ra94の演色性にて色の再現性を高める

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンド 444lmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンド 444lm
スタンド 1560lm
スタンド 1367lm 電球色 シルバー
スタンド 1367lm 電球色 ライトオーク
スタンド 1367lm 電球色 ダークオーク_2
三脚スタンド
メーカー山田照明山田照明山田照明山田照明山田照明ハタヤリミテッド
通常価格32,856円-41,572円32,920円38,723円39,659円17,041円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
アーム長さ(mm)351317----
ライト部径(mm)320360----
奥行(mm)320360340340340-
外径(mm)320360----
高さ(mm)580590160015331533-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト