ファクトリーサプライ用品技術窓口

スタンド 1560lm

通常単価(税別)
42,905
税込単価
47,196
通常出荷日:4日目

【特長】・天然木を使用しているフロアスタンド・Ra94の演色性にて色の再現性を高める

  • アーム長さ(mm)
    317
  • ライト部径(mm)
    360
  • 奥行(mm)
    360
  • 外径(mm)
    360
  • 高さ(mm)
    590
  • 取付仕様
    卓上ベース型
  • 消費電力(W)
    14.4
  • 全長(mm)
    580
  • 長さ(mm)
    360
  • 定格寿命(時間)
    40000
  • 定格電圧
    100
  • 電圧(V)
    100
  • 電源(V)
    100
  • 標準消費電力料金
    0.38/h
  • 幅(mm)
    360
  • 明るさ(lm)
    1560
  • JANコード
    4968478553328
  • 質量(g)
    2900.0
  • トラスココード
    367-0516

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TD-4146-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD-4146-Lの仕様・寸法情報

アーム長さ(mm)
317
ライト部径(mm)
360
奥行(mm)
360
外径(mm)
360
高さ(mm)
590
取付仕様
卓上ベース型
消費電力(W)
14.4
全長(mm)
580
長さ(mm)
360
定格寿命(時間)
40000
定格電圧
100
電圧(V)
100
電源(V)
100
標準消費電力料金
0.38/h
幅(mm)
360
明るさ(lm)
1560
JANコード
4968478553328
質量(g)
2900.0
トラスココード
367-0516
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD-4146-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,905
( 47,196 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天然木を使用しているフロアスタンド
・Ra94の演色性にて色の再現性を高める

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンド 1560lmの型番TD-4146-Lのページです。 型番TD-4146-Lに関する仕様情報を記載しております。
スタンド 1560lmのレビュー
この商品のレビューはありません

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト