ファクトリーサプライ用品技術窓口

M18 FUEL 12mm - 34mm鋼管カッター

通常単価(税別)
98,543円
税込単価
108,397円
通常出荷日:11日目

【特長】・ブレードがぶれることなく、まっすぐにパイプを切断できます・切断用ハンドルでパイプを簡単に固定...

詳細を確認
  • 適合替刃
    4932500399
  • JANコード
    4573592032453
  • 質量(g)
    2970.0
  • トラスココード
    708-8657
  • 切断能力(mm)
    12~34
  • 全長(mm)
    326
  • 標準替刃
    4932500399
  • 材質1
    樹脂他

ご注意

  • 電池パック・充電器・ケースは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

M18-FPCS-0-APJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M18-FPCS-0-APJの仕様・寸法情報

適合替刃
4932500399
JANコード
4573592032453
質量(g)
2970.0
トラスココード
708-8657
切断能力(mm)
12~34
全長(mm)
326
標準替刃
4932500399
材質1
樹脂他

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
M18-FPCS-0-APJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,543円
( 108,397円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレードがぶれることなく、まっすぐにパイプを切断できます
・切断用ハンドルでパイプを簡単に固定できます
・切断面のやすり掛け、バリ取りにかかっていた時間が短縮できます
・不揃いな切断面によるパイプ接続時の再加工が不要です
・切断から接続まで最大4倍の効率UPが期待できます
・カットの両側に必要なスペースはわずか64mmで、狭所で切断することが可能です
・不要な切断が生じず、固定具なしでもきれいに切断できます
【材質】
・樹脂他

ご注意

  • 電池パック・充電器・ケースは別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M18 FUEL 12mm - 34mm鋼管カッターの型番M18-FPCS-0-APJのページです。 型番M18-FPCS-0-APJに関する仕様情報を記載しております。
M18 FUEL 12mm - 34mm鋼管カッターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M18 FUEL 12mm - 34mm鋼管カッター
M12 PVCカッター(本体のみ・ケースなし)
M12 PVCカッター キャリーバッグ付きキット
53.98mm銅管カッター
銅管カッター
PVC替刃
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格98,543円19,723円41,020円69,784円27,736円4,036円
通常出荷日11日目1日目1日目9日目9日目9日目
適合替刃4932500399681395004681395004---
JANコード457359203245345735826801384573582680848457359203206445735826810674573592051041
質量(g)2970.01720.04900.027001500100
トラスココード708-8657257-7072481-1841686-3486662-8667534-9164
切断能力(mm)12~34--34.92、41.28、53.98--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました