ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミストシャワーキット

通常単価(税別)
11,638円
税込単価
12,802円
通常出荷日:4日目

【特長】・蛇口に直接取り付けるだけで簡単にミストシャワーが使えます。・1時間使っても水道代が約1円です...

詳細を確認
  • JANコード
    4932134237495
  • 質量(g)
    510.000
  • トラスココード
    259-2247
  • 材質1
    ポリウレタン
  • 材質2
    ナイロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

375673
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

375673の仕様・寸法情報

JANコード
4932134237495
質量(g)
510.000
トラスココード
259-2247
材質1
ポリウレタン
材質2
ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
375673
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,638円
( 12,802円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・蛇口に直接取り付けるだけで簡単にミストシャワーが使えます。
・1時間使っても水道代が約1円です。
・長時間使っても安心です。
【用途】
・熱中症予防対策に。
【材質】
・ポリウレタン
・ナイロン
【セット内容】
・蛇口ニップル×1
・チューブコネクター×1
・ナイロンチューブ200mm×1
・継手×1
・ポリウレタンチューブ5450mm×1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミストシャワーキットの型番375673のページです。 型番375673に関する仕様情報を記載しております。
ミストシャワーキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミストシャワーキット
スーパー工業 クイックカプラオプションASY SUS SFS(ミスト発生機用)
スーパー工業 チーズ T(ミスト発生機用)
タカギ ガーデンクーラーホース04×09 100巻
スーパー工業 カップリング T(ミスト発生機用)
スーパー工業 ボールコックオプションASY SUS SFS(ミスト発生機用)
メーカー日本緑十字社スーパー工業スーパー工業タカギスーパー工業スーパー工業
通常価格11,638円4,324円6,370円17,483円5,861円8,081円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目4日目4日目
JANコード4932134237495-----
質量(g)510.000-----
トラスココード259-2247-----
材質1ポリウレタン-----
材質2ナイロン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

噴霧システムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました