ファクトリーサプライ用品技術窓口

V溝加工機能付はんだ送り装置

通常単価(税別)
49,092
税込単価
54,001
通常出荷日:19日目

【特長】・はんだ詰まりの少ないこて部形状です・お手持ちのこて部に後から装着も可能です・鉛フリーはんだ対...

詳細を確認
  • JANコード
    4975205452564
  • トラスココード
    269-2903
  • 鉛フリーはんだ対応
  • 奥行(mm)
    210
  • 高さ(mm)
    149
  • 消費電力(W)
    8
  • 定格電圧(V)
    100~240 AC
  • 適合機種
    RX-802AS/852AS/822AS/701AS/711AS
  • 電源(V)
    100-240
  • 電源コード長さ(m)
    1.5
  • 幅(mm)
    82
  • 対応コテ部
    RX-80GAS/85GAS/72GAS
  • 質量(g)
    1600.0

ご注意

  • はんだ、こて部および、こて部装着のオプションパーツは製品に含まれません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FD-120
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FD-120の仕様・寸法情報

JANコード
4975205452564
トラスココード
269-2903
鉛フリーはんだ対応
奥行(mm)
210
高さ(mm)
149
消費電力(W)
8
定格電圧(V)
100~240 AC
適合機種
RX-802AS/852AS/822AS/701AS/711AS
電源(V)
100-240
電源コード長さ(m)
1.5
幅(mm)
82
対応コテ部
RX-80GAS/85GAS/72GAS
質量(g)
1600.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
FD-120
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,092
( 54,001 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はんだ詰まりの少ないこて部形状です
・お手持ちのこて部に後から装着も可能です
・鉛フリーはんだ対応です
【用途】
・はんだの自動供給に

ご注意

  • はんだ、こて部および、こて部装着のオプションパーツは製品に含まれません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

V溝加工機能付はんだ送り装置の型番FD-120のページです。 型番FD-120に関する仕様情報を記載しております。
V溝加工機能付はんだ送り装置のレビュー
この商品のレビューはありません

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト