17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

気化ハイブリッド式加湿器 HD-PC

通常単価(税別)
60,76866,834
税込単価
66,84573,517
通常出荷日:1日目

【特長】・目に見えない細かな水粒子で、空間を隅々まで加湿します・気化式と温風気化式のハイブリッド式なの...

詳細を確認
  • ホワイト
  • タンク容量(L)
    12
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 奥行(mm)
    348
  • 高さ(mm)
    410
  • 幅(mm)
    450

ご注意

  • 水道水以外は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

加湿能力(L/h)

加湿能力(ml/h)

消費電力(W)(50/60Hz)

連続加湿時間(h)

使用範囲目安

最小発注数量
4951272033653
572-5975
9400.0
1500
1500
380/380
8
木造和室:24[[M2]](25畳)、プレハブ洋室:69[[M2]](42畳)
1個
4951272033660
572-7620
9400.0
1800
1800
390/390
6.7
木造和室:50[[M2]](30畳)、プレハブ洋室:82[[M2]](50畳)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,768
( 66,845 )
1日目
66,834
( 73,517 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目に見えない細かな水粒子で、空間を隅々まで加湿します
・気化式と温風気化式のハイブリッド式なので、乾燥している時は素早く加湿し、湿度が安定すると運転を抑え経済的な運転を行います
・50~70%の10%単位でお好みの湿度を設定できます
・湿度センサーにより、設定した湿度を保つように自動で運転状態をコントロールします
・カンタン取替えトレイカバーをセットして使用することで、トレイの洗浄が不要となります
【用途】
・オフィスや学校等の広い空間に
【材質】
・本体:ABS樹脂

ご注意

  • 水道水以外は使用しないで下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気化ハイブリッド式加湿器 HD-PCのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空気清浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト