ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
LIHIT LAB 机上台 ロータイプ |
|
日本メタルワークス 丸型浅バット |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】帯電防止マット |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
【特長】
・ハンダ煙は上に舞い上がるため、横置きタイプと比較すると上部から確実に吸煙ができます
【用途】
・はんだ作業時の環境改善に
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

白光
T12シリーズこて先
4.5通常価格(税別):1,451円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
3.5通常価格(税別):23,303円

ホーザン
錫鉛系ハンダ すず60%/鉛40%
4.8通常価格(税別):961円~

白光
はんだこて/セラミックヒータータイプ FX-600・FX-601
4.9通常価格(税別):5,487円~

ホーザン
リストストラップ F-155
4.5通常価格(税別):6,398円

エンジニア
ソルダーウィックハンダ吸取線
4.5通常価格(税別):800円~

日本スペリア
鉛フリーやに入りはんだ 線径(mm) 0.6~1.6
0通常価格(税別):8,237円~

トラスコ中山
帯電防止バッグ 200×300~650×800mm
0通常価格(税別):3,728円~

白光
T18シリーズこて先
0通常価格(税別):725円~