ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

対候性2号保護テープ

通常単価(税別)
882
税込単価
970
通常出荷日:9日目

【特長】・高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応する絶縁テープです・柔軟で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2HOGOVTAPE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2HOGOVTAPEの仕様・寸法情報

JANコード
4550309023591
トラスココード
686-3267
質量(g)
90.000
材質2
粘着剤:ゴム系粘着剤
厚さ(mm)
0.2
使用温度範囲(℃)
-18~105
長さ(m)
20
幅(mm)
19
引張強度(N/10mm)
35
材質1
基材:ポリ塩化ビニル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2HOGOVTAPE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
882
( 970 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応する絶縁テープです
・柔軟で凹凸に対するフィット性が非常によく、きれいな仕上がりを得られます
・対候性が強く屋外でも長期間使用できます
・UL-510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります
【用途】
・長期に渡る屋外での接続部保護に
【材質】
・基材:ポリ塩化ビニル
・粘着剤:ゴム系粘着剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

対候性2号保護テープの型番2HOGOVTAPEのページです。 型番2HOGOVTAPEに関する仕様情報を記載しております。
対候性2号保護テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
対候性2号保護テープ
耐熱ポリイミドテープ 7414L 200×300mm
ポリエステル電気絶縁テープ No.1318
ポリイミド耐熱マスキングテープ 7413D
メッキ用マスキングテープ 851A
耐熱ポリイミドテープ 7414
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格8822,6371,1982,362 -7,253 -8,034 -
通常出荷日9日目1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
JANコード455030902359145733427833834562434370402---
トラスココード686-3267855-9363479-9208---
質量(g)90.000100160.000---
材質2粘着剤:ゴム系粘着剤粘着剤:高耐熱アクリル系-粘着剤:シリコーン系粘着剤:特殊配合粘着剤粘着剤:高耐熱アクリル系
厚さ(mm)0.2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました