ファクトリーサプライ用品技術窓口

モブキャップ ホワイト【100個入り】

通常単価(税別)
784
税込単価
862
通常出荷日:8日目

【特長】・軽くて圧迫感のないポリプロピレン不織布のヘアキャップです・2本のソフトタイプウレタンゴムがや...

詳細を確認
  • サイズ
    約210mm
  • ホワイト
  • JANコード
    4942015969100
  • 質量(g)
    360.000
  • トラスココード
    698-1130
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン 
  • 材質2
    ゴム:ウレタンゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

96910
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

96910の仕様・寸法情報

サイズ
約210mm
ホワイト
JANコード
4942015969100
質量(g)
360.000
トラスココード
698-1130
材質1
本体:ポリプロピレン 
材質2
ゴム:ウレタンゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
96910
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
784
( 862 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて圧迫感のないポリプロピレン不織布のヘアキャップです
・2本のソフトタイプウレタンゴムがやさしくしっかり頭部を包み、フケ、頭髪、小さなごみもしっかりガードします
・通気性が良く軽くて丈夫です
【用途】
・毛髪の落下防止に
・飲食店、食品工場の感染対策に
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・ゴム:ウレタンゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モブキャップ ホワイトの型番96910のページです。 型番96910に関する仕様情報を記載しております。
モブキャップ ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モブキャップ ホワイト
シャミランショートフード ホワイト
アイテックス ホワイトキャップ (100枚入)
防災用折りたたみヘルメット BLOOM ホワイト(アズワン)
防災用折りたたみヘルメット BLOOM ホワイト,重量:430g
川西 不織布使いきりヘアキャップ ホワイト 100枚入り
メーカーフジサンペックスアイテックスアズワントーヨーセフティー川西工業
通常価格7844,1371,4425,0414,8891,337
通常出荷日8日目2日目〜1日目65日目65日目2日目
サイズ約210mm-----
ホワイト-----
JANコード4942015969100-----
質量(g)360.000-----
トラスココード698-1130-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト