ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラチェットコンビネーションレンチ【8個入り】

通常単価(税別)
12,403円
税込単価
13,643円
通常出荷日:4日目

【特長】・人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズです・オープンエンドレンチと...

詳細を確認
  • セット内容(mm)
    8/10/12/13/14/15/17/19
  • セット内容(点)
    8
  • JANコード
    4059952614212
  • 質量(g)
    1032.0
  • トラスココード
    689-3541
  • 材質1
    クロムバナジウム

ご注意

  • パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1600A027PS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (8個入り)

1600A027PSの仕様・寸法情報

セット内容(mm)
8/10/12/13/14/15/17/19
セット内容(点)
8
JANコード
4059952614212
質量(g)
1032.0
トラスココード
689-3541
材質1
クロムバナジウム

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
1600A027PS
最小発注数量
1パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,403円
( 13,643円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズです
・オープンエンドレンチとリングレンチの組み合わせです
・歯数72枚のラチェット機能です
・5°の作業角度を備えたリングラチェットです
・長持ちするクロムバナジウム鋼の高品質で錆びにくい表面です
・人間工学に基づいた持ちやすく使いやすいデザインです
【用途】
・ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業に
【材質】
・クロムバナジウム
・8本(8/10/12/13/14/15/17/19mm×各1本)

ご注意

  • パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットコンビネーションレンチの型番1600A027PSのページです。 型番1600A027PSに関する仕様情報を記載しております。
ラチェットコンビネーションレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットコンビネーションレンチ
ラチェットコンビネーションレンチ MSR1A
ラチェットコンビネーションレンチ JHW
ラチェットコンビネーションレンチ(ショート)
17-8 ラチェットコンビネーションレンチ
17-10 ラチェットコンビネーションレンチ
メーカーボッシュKTC(京都機械工具)ウィリアムズウィリアムズスタビレースタビレー
通常価格12,403円2,119円 -2,310円 -2,129円 -6,284円6,699円
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目〜4日目4日目
セット内容(mm)8/10/12/13/14/15/17/19-----
セット内容(点)8-----
JANコード4059952614212-----
質量(g)1032.0-----
トラスココード689-3541-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました