ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダストエクストラクター用フィルターバッグ【5個入り】

通常単価(税別)
13,657円
税込単価
15,023円
通常出荷日:4日目

【特長】・耐久性のある不織布素材で粉塵をしっかりキャッチします。・廃棄の際はキャップで蓋をすることで漏...

詳細を確認
  • 質量(g)
    700.0
  • JANコード
    0051131336483
  • トラスココード
    336-0365
  • カラー
    グレー

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

33648
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

33648の仕様・寸法情報

質量(g)
700.0
JANコード
0051131336483
トラスココード
336-0365
カラー
グレー

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
33648
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,657円
( 15,023円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性のある不織布素材で粉塵をしっかりキャッチします。
・廃棄の際はキャップで蓋をすることで漏れなく安全に廃棄可能です。
・バッグは集塵機の中で柔軟に膨らむ設計です。

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストエクストラクター用フィルターバッグの型番33648のページです。 型番33648に関する仕様情報を記載しております。
ダストエクストラクター用フィルターバッグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストエクストラクター用フィルターバッグ
ダストエクストラクター用エアホース
ダストエクストラクター 33753 45L
小形集じん機 メッシュバッグ式 Bluetooth対応品
集塵機用フィルター
集じん機用フィルター
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンHiKOKI(旧日立工機)アマノスイデン
通常価格13,657円52,407円170,279円46,568円11,000円11,642円
通常出荷日4日目4日目4日目7日目1日目9日目
質量(g)700.02000.013500.0---
JANコード005113133648300511313364520051131337534---
トラスココード336-0365336-0373336-0376---
カラーグレー-----
よく一緒に購入される商品

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました