ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷却アイスベスト 爽cool

通常単価(税別)
2,101円
税込単価
2,311円
通常出荷日:4日目

【特長】・前面にワンタッチバックルが付いているため、作業中ベストがずれたり、裾が広がるのを防ぎます。・...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • 胸囲(cm)
    26
  • 肩幅(cm)
    26
  • 色
    ネイビー
  • 着丈(cm)
    39
  • JANコード
    4582331375331
  • 質量(g)
    98.000
  • トラスココード
    701-1639

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

5501907
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5501907の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
胸囲(cm)
26
肩幅(cm)
26
色
ネイビー
着丈(cm)
39
JANコード
4582331375331
質量(g)
98.000
トラスココード
701-1639

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
5501907
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,101円
( 2,311円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・前面にワンタッチバックルが付いているため、作業中ベストがずれたり、裾が広がるのを防ぎます。
・肩紐の面ファスナーで丈の調節が可能です。
・安全ベストや空調服の下に着て頂くこともできます。
・背中は通気性の良いメッシュ素材です。
【用途】
・工事現場での作業や、農作業、ツーリング、ガーデニング、山登りをされる方、また外回りの営業マン、厨房内やエアコン等が使用できない暑い室内作業をされる方などに。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷却アイスベスト 爽coolの型番5501907のページです。 型番5501907に関する仕様情報を記載しております。
冷却アイスベスト 爽coolのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷却アイスベスト 爽cool
ポケット付きハニカムメッシュベスト「快風」 保冷剤4個セット
冷却ベスト アイストラストボディフィットベストセット
COOLキャップ クールキャップネックガード
フルハーネスベストCOOL用保冷剤
アイスバッテリー クールジャケット用予備保冷剤
メーカーミズケイミズケイELPA朝日電器コーコス信岡LINK SUSPENSIONI.T.E.
通常価格2,101円6,089円4,952円869円1,340円5,112円
通常出荷日4日目5日目7日目3日目1日目1日目
サイズフリー-----
胸囲(cm)26-----
肩幅(cm)26-----
色ネイビーブラック----
着丈(cm)39-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました