ファクトリーサプライ用品技術窓口

18-8目盛付バケツ(ベース無)

通常単価(税別)
22,147円
税込単価
24,362円
通常出荷日:11日目

【特長】・フチはフラットで洗浄しやすく、衛生的です・持ちやすく手にくいこみにくい平取手仕様です【材質】...

詳細を確認
  • JANコード
    4589578876102
  • トラスココード
    676-0734
  • 質量(g)
    2000
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 高さ(mm)
    300
  • 直径(mm)
    378
  • 適合フタ
    SH-6549-20C

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SH-6549-20NBM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SH-6549-20NBMの仕様・寸法情報

JANコード
4589578876102
トラスココード
676-0734
質量(g)
2000
材質1
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
300
直径(mm)
378
適合フタ
SH-6549-20C
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SH-6549-20NBM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,147円
( 24,362円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フチはフラットで洗浄しやすく、衛生的です
・持ちやすく手にくいこみにくい平取手仕様です
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18-8目盛付バケツ(ベース無)の型番SH-6549-20NBMのページです。 型番SH-6549-20NBMに関する仕様情報を記載しております。
18-8目盛付バケツ(ベース無)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-8目盛付バケツ(ベース無)
ステンレスバケツ目盛付 12L(ベース付き)
ステンレスバケツ目盛付 12L(ベース無し)
スギコ 18-8取手付一体絞りバケツ(目盛付) 内寸φ350×H280mm
スギコ 18-8目盛付バケツ(プレス・パイプ取手) 内寸φ350×H280mm
スギコ 18-8目盛付バケツ(プレス・パイプ取手) 内寸φ280×H230mm
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格22,147円15,360円11,708円16,997円19,752円14,189円
通常出荷日11日目7日目9日目11日目11日目11日目
JANコード458957887610245801289456444580128945637458012894931445801289493214580128949079
トラスココード676-0734136-2127136-2139545-8355545-8360545-7774
質量(g)20001320.01100238023801550.000
材質1ステンレス(SUS304)ステンレスステンレス本体・取手:ステンレス(SUS304)本体・取手:ステンレス(SUS304)本体・取手:ステンレス(SUS304)
高さ(mm)300300260---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました