17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

18-8目盛付バケツ(ニギリステン)

通常単価(税別)
10,74616,487
税込単価
11,82118,136
通常出荷日:11日目

【特長】・オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です・手にやさしいワイヤーバネ取っ手・...

詳細を確認
  • 材質1
    本体・取手:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 蓋は別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

深さ(mm)

内径(mm)

適合フタ

最小発注数量
4580128948959
545-8353
1400
210
260
SH-639B-C
1個
4562121559271
545-8356
2300.000
280
350
SH-642B-C
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,746
( 11,821 )
11日目
16,487
( 18,136 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です
・手にやさしいワイヤーバネ取っ手
・内側は計量に便利な目盛付きです
【用途】
・原材料等の運搬・保管等に
・食品工場をはじめとした各種工場や作業現場等に
【材質】
・本体・取手:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 蓋は別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

18-8目盛付バケツ(ニギリステン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
18-8目盛付バケツ(ニギリステン)
18-8目盛付バケツ(ベース無)
18-8 目盛付浅型角キッチンポット(フタ付)
18-8 目盛付深型キッチンポット(内蓋式)
スギコ 18-8取手付一体絞りバケツ(目盛付) 内寸φ350×H280mm
スギコ 18-8目盛付バケツ(プレス・パイプ取手) 内寸φ350×H280mm
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格10,746-21,1401,443 -2,193 -16,38319,200
通常出荷日11日目11日目7日目1日目〜11日目11日目
材質1本体・取手:ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)-ステンレス(SUS304)本体・取手:ステンレス(SUS304)本体・取手:ステンレス(SUS304)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト