ファクトリーサプライ用品技術窓口

スギコ 18-8目盛付バケツ(プレス・パイプ取手) 内寸φ350×H280mm

通常単価(税別)
19,752円
税込単価
21,727円
通常出荷日:11日目

【特長】・本体部分はつなぎ目のない一体成型です・持ち手部分がパイプ状になっており、持つときに手を痛めに...

詳細を確認
  • JANコード
    4580128949321
  • トラスココード
    545-8360
  • 質量(g)
    2380
  • 材質1
    本体・取手:ステンレス(SUS304)
  • 深さ(mm)
    280
  • 内径(mm)
    350
  • 適合フタ
    SH-642B-C

ご注意

  • 蓋は別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SH-642BPH
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SH-642BPHの仕様・寸法情報

JANコード
4580128949321
トラスココード
545-8360
質量(g)
2380
材質1
本体・取手:ステンレス(SUS304)
深さ(mm)
280
内径(mm)
350
適合フタ
SH-642B-C
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SH-642BPH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,752円
( 21,727円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体部分はつなぎ目のない一体成型です
・持ち手部分がパイプ状になっており、持つときに手を痛めにくく、洗浄しやすい形状です
・内側は計量に便利な目盛付きです
【用途】
・原材料等の運搬・保管等に
・食品工場をはじめとした各種工場や作業現場等に
【材質】
・本体・取手:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 蓋は別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スギコ 18-8目盛付バケツ(プレス・パイプ取手) 内寸φ350×H280mmの型番SH-642BPHのページです。 型番SH-642BPHに関する仕様情報を記載しております。
スギコ 18-8目盛付バケツ(プレス・パイプ取手) 内寸φ350×H280mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スギコ 18-8目盛付バケツ(プレス・パイプ取手) 内寸φ350×H280mm
スギコ 18-8目盛付バケツ(プレス・パイプ取手) 内寸φ280×H230mm
スギコ 18-8取手付一体絞りバケツ(目盛付) 内寸φ350×H280mm
スギコ 18-8目盛付バケツ(プレス)SH-639B内寸φ260×H210mm
モリブデン テーパー目盛付パッキン汁食缶(通気穴無)
18-8目盛付バケツ(ベース無)
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格19,752円14,189円16,997円11,128円26,024円22,147円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目11日目
JANコード458012894932145801289490794580128949314458012894889849979561820644589578876102
トラスココード545-8360545-7774545-8355545-7757664-0136676-0734
質量(g)23801550.00023801465.0002650.02000
材質1本体・取手:ステンレス(SUS304)本体・取手:ステンレス(SUS304)本体・取手:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)本体:モリブデン(SUS316) 蓋:ステンレス(SUS304) 蓋パッキン:シリコンゴムステンレス(SUS304)
深さ(mm)280230280210270-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました