17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス角タンク 10.8L 取手付

通常単価(税別)
15,130
税込単価
16,643
通常出荷日:11日目

【特長】・フタの裏に引っ掛け金具が付いていますので、フタの置き場を必要としません【用途】・液体・粉体等...

詳細を確認
  • JANコード
    4560127490116
  • トラスココード
    386-4053
  • 質量(g)
    1750.000
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 取手
    あり

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FC-81
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC-81の仕様・寸法情報

JANコード
4560127490116
トラスココード
386-4053
質量(g)
1750.000
材質1
ステンレス(SUS304)
取手
あり
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-81
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,130
( 16,643 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタの裏に引っ掛け金具が付いていますので、フタの置き場を必要としません
【用途】
・液体・粉体等の持ち運び、一時保管に
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス角タンク 10.8L 取手付の型番FC-81のページです。 型番FC-81に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス角タンク 10.8L 取手付のレビュー
この商品のレビューはありません

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト