ファクトリーサプライ用品技術窓口

スギコ 18-8目盛付バケツ(プレス)SH-639B内寸φ260×H210mm

通常単価(税別)
11,128円
税込単価
12,241円
通常出荷日:11日目

【特長】・オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。・一体式プレス総絞り加工製で耐食...

詳細を確認
  • JANコード
    4580128948898
  • トラスココード
    545-7757
  • 質量(g)
    1465.000
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    取手:ステンレス(SUS304)、木製
  • 深さ(mm)
    210
  • 内径(mm)
    260
  • 適合フタ
    SH-639B-C

ご注意

  • 蓋は別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SH-639B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SH-639Bの仕様・寸法情報

JANコード
4580128948898
トラスココード
545-7757
質量(g)
1465.000
材質1
本体:ステンレス(SUS304)
材質2
取手:ステンレス(SUS304)、木製
深さ(mm)
210
内径(mm)
260
適合フタ
SH-639B-C

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SH-639B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,128円
( 12,241円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。
・一体式プレス総絞り加工製で耐食性に優れています。
・内側は計量に便利な目盛付きです。
・木製取手。
【用途】
・原材料等の運搬・保管等に。
・食品工場をはじめとした各種工場や作業現場等に。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・取手:ステンレス(SUS304)、木製

ご注意

  • 蓋は別売りです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スギコ 18-8目盛付バケツ(プレス)SH-639B内寸φ260×H210mmの型番SH-639Bのページです。 型番SH-639Bに関する仕様情報を記載しております。
スギコ 18-8目盛付バケツ(プレス)SH-639B内寸φ260×H210mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スギコ 18-8目盛付バケツ(プレス)SH-639B内寸φ260×H210mm
スギコ 18-8目盛付バケツ(プレス・パイプ取手) 内寸φ350×H280mm
スギコ 18-8目盛付バケツ(プレス・パイプ取手) 内寸φ280×H230mm
スギコ 18-8取手付一体絞りバケツ(目盛付) 内寸φ350×H280mm
18-8目盛付バケツ(ベース無)
スギコ 角型キッチンポット 210x210x210
メーカーSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICOSUGICO
通常価格11,128円19,752円14,189円16,997円22,147円9,127円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目11日目6日目
JANコード458012894889845801289493214580128949079458012894931445895788761024515261995232
トラスココード545-7757545-8360545-7774545-8355676-0734136-2124
質量(g)1465.00023801550.000238020001570.000
材質1本体:ステンレス(SUS304)本体・取手:ステンレス(SUS304)本体・取手:ステンレス(SUS304)本体・取手:ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)本体(ポリカーボネイト)
材質2取手:ステンレス(SUS304)、木製----蓋(ステンレスSUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました