ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドレンレススポットクーラー SPC-25ACNDT

通常単価(税別)
100,673円
税込単価
110,740円
通常出荷日:9日目

【特長】・100V専用フロアタイプ、ドレンレススポットクーラーです。・キャスター付きでどこでも楽々移動...

詳細を確認
  • 電源コード長さ(m)
    2
  • 本体寸法(mm)奥行
    430
  • 本体寸法(mm)高さ
    803
  • 本体寸法(mm)幅
    401
  • 騒音値(dB)50/60Hz
    62/62
  • 冷風温度差(℃)(50/60Hz)
    13
  • 口数
    1
  • 首振り有無
    左右210度(手動)
  • JANコード
    4937305067772
  • 質量(g)
    37400.0
  • トラスココード
    707-3369
  • 消費電力(kW)(50/60Hz)
    1.00/1.15
  • 色
    白
  • 電源(V)
    100
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    31.0円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    35.7円/h
  • 冷房能力(kW)(50/60Hz)
    2.2/2.5
  • タイプ
    ドレンレス
  • 材質1
    前面・背面:ABS
  • 材質2
    側面:SPC
  • 材質3
    ダクト:PVC

ご注意

  • 電源は単独コンセントから直接お取りください。
  • 必ずアースを接続して使用してください。
  • 移動させる時は必ずドレンタンクをカラにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SPC-25ACNDT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SPC-25ACNDTの仕様・寸法情報

電源コード長さ(m)
2
本体寸法(mm)奥行
430
本体寸法(mm)高さ
803
本体寸法(mm)幅
401
騒音値(dB)50/60Hz
62/62
冷風温度差(℃)(50/60Hz)
13
口数
1
首振り有無
左右210度(手動)
JANコード
4937305067772
質量(g)
37400.0
トラスココード
707-3369
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.00/1.15
色
白
電源(V)
100
標準消費電力料金(50Hz)
31.0円/h
標準消費電力料金(60Hz)
35.7円/h
冷房能力(kW)(50/60Hz)
2.2/2.5
タイプ
ドレンレス
材質1
前面・背面:ABS
材質2
側面:SPC
材質3
ダクト:PVC
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPC-25ACNDT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
100,673円
( 110,740円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・100V専用フロアタイプ、ドレンレススポットクーラーです。
・キャスター付きでどこでも楽々移動ができます。
【用途】
・猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に。
・工場、倉庫の熱中症対策に。
・ガレージ作業、DIYでの熱中症対策に。
・建築現場での、作業員の熱中症対策に。
【材質】
・前面・背面:ABS
・側面:SPC
・ダクト:PVC

ご注意

  • 電源は単独コンセントから直接お取りください。
  • 必ずアースを接続して使用してください。
  • 移動させる時は必ずドレンタンクをカラにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドレンレススポットクーラー SPC-25ACNDTの型番SPC-25ACNDTのページです。 型番SPC-25ACNDTに関する仕様情報を記載しております。
ドレンレススポットクーラー SPC-25ACNDTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドレンレススポットクーラー SPC-25ACNDT
ドレンレススポットクーラー
ポータブルスポットエアコン ひえポカやん
スポットクーラー
ポータブルスポットクーラー エコやん
ドレンレススポットクーラー
メーカー日動工業日動工業日動工業日動工業日動工業ナカトミ
通常価格100,673円56,597円59,078円52,846円58,712円91,219円
通常出荷日9日目1日目1日目1日目1日目4日目
電源コード長さ(m)222.522.3-
本体寸法(mm)奥行430430578430465-
本体寸法(mm)高さ803803243803--
本体寸法(mm)幅401401233401191-
騒音値(dB)50/60Hz62/62626262//6264-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スポットエアコン本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました