17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリブデン テーパー目盛付パッキン汁食缶(通気穴無)

通常単価(税別)
25,021
税込単価
27,523
通常出荷日:11日目

【特長】・フタにシリコンゴムのパッキンがついているのでしっかり密閉できます【材質】・本体:モリブデン(...

詳細を確認
  • JANコード
    4997956182064
  • トラスココード
    664-0136
  • 質量(g)
    2650.0
  • 材質1
    本体:モリブデン(SUS316) 蓋:ステンレス(SUS304) 蓋パッキン:シリコンゴム
  • 深さ(mm)
    270
  • 内径(mm)
    270
  • 蓋タイプ
    通気穴無
  • バルブ有無
  • 蛇口有無

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SPTK-27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPTK-27の仕様・寸法情報

JANコード
4997956182064
トラスココード
664-0136
質量(g)
2650.0
材質1
本体:モリブデン(SUS316) 蓋:ステンレス(SUS304) 蓋パッキン:シリコンゴム
深さ(mm)
270
内径(mm)
270
蓋タイプ
通気穴無
バルブ有無
蛇口有無
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPTK-27
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,021
( 27,523 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタにシリコンゴムのパッキンがついているのでしっかり密閉できます
【材質】
・本体:モリブデン(SUS316)
・蓋:ステンレス(SUS304)
・蓋パッキン:シリコンゴム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モリブデン テーパー目盛付パッキン汁食缶(通気穴無)の型番SPTK-27のページです。 型番SPTK-27に関する仕様情報を記載しております。
モリブデン テーパー目盛付パッキン汁食缶(通気穴無)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト