ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動ファン付き呼吸用保護具用バッテリー

通常単価(税別)
23,590円
税込単価
25,949円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・長時間型リチウムイオン電池(7.2V)です・適合機種:Syx099P、Sy099P、Sy...

詳細を確認
  • 適合機種
    Syx099P、Sy099P、Sy185、Sy20
  • JANコード
    4959382035796
  • トラスココード
    698-1013
  • 質量(g)
    145.000
  • 品名
    BA-L2H-1

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BA-L2H-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BA-L2H-1の仕様・寸法情報

適合機種
Syx099P、Sy099P、Sy185、Sy20
JANコード
4959382035796
トラスココード
698-1013
質量(g)
145.000
品名
BA-L2H-1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
BA-L2H-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,590円
( 25,949円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・長時間型リチウムイオン電池(7.2V)です
・適合機種:Syx099P、Sy099P、Sy185、Sy20

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ファン付き呼吸用保護具用バッテリーの型番BA-L2H-1のページです。 型番BA-L2H-1に関する仕様情報を記載しております。
電動ファン付き呼吸用保護具用バッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動ファン付き呼吸用保護具用バッテリー
電動ファン付き呼吸用保護具用バッテリー用充電器
重松製作所 送気マスク用腰バンド HM-120
シゲマツ エアラインマスク用耐圧ゴムホースΦ8 #05884
シゲマツ 送気マスク 半面形面体 電声器付き
シゲマツ 送気マスク用ビニルホース
メーカー重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所重松製作所
通常価格23,590円21,954円11,958円13,546円34,834円16,494円
通常出荷日5日目5日目1日目1日目39日目1日目
適合機種Syx099P、Sy099P、Sy185、Sy20--SAM-AL15--
JANコード495938203579649593820418274959382048505495938205884949593820052634959382057712
トラスココード698-1013698-1014816-7277816-7283816-7305816-7284
質量(g)145.000150250.0005000.0400.0002400.0
品名BA-L2H-1CH-L2H-1-AA----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました