17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ZALD用調整器(背負具付)(73420)

通常単価(税別)
288,558
税込単価
317,414
通常出荷日:7日目

【特長】・プレッシャデマンド形エアラインマスクZ-ALD用の調整器です

  • サイズ
    フリー
  • JANコード
    4959382734200
  • トラスココード
    336-8575
  • タイプ
    プレッシャデマンド型エアラインマスク
  • 質量(g)
    1000.0
  • 接続口径
    特殊カプラ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

73420
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

73420の仕様・寸法情報

サイズ
フリー
JANコード
4959382734200
トラスココード
336-8575
タイプ
プレッシャデマンド型エアラインマスク
質量(g)
1000.0
接続口径
特殊カプラ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
73420
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
288,558
( 317,414 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プレッシャデマンド形エアラインマスクZ-ALD用の調整器です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ZALD用調整器(背負具付)(73420)の型番73420のページです。 型番73420に関する仕様情報を記載しております。
ZALD用調整器(背負具付)(73420)のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ファン付防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト