17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全吹き流し 吹き流し-3 400mmΦ×2600mm 綿製

通常単価(税別)
14,857
税込単価
16,343
通常出荷日:4日目

【特長】・ヒモの先にナスカンを付けておりますので、支柱の金具等に簡単に引っ掛けることもできます【用途】...

詳細を確認
  • JANコード
    4932134243878
  • トラスココード
    495-5398
  • 質量(g)
    678.000
  • 材質1
    先端部:綿
  • 材質2
    吹き流し部:ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

249015
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

249015の仕様・寸法情報

JANコード
4932134243878
トラスココード
495-5398
質量(g)
678.000
材質1
先端部:綿
材質2
吹き流し部:ポリエステル
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
249015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,857
( 16,343 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヒモの先にナスカンを付けておりますので、支柱の金具等に簡単に引っ掛けることもできます
【用途】
・風向きや風速の簡易確認に
【材質】
・先端部:綿
・吹き流し部:ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全吹き流し 吹き流し-3 400mmΦ×2600mm 綿製の型番249015のページです。 型番249015に関する仕様情報を記載しております。
安全吹き流し 吹き流し-3 400mmΦ×2600mm 綿製のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標示旗カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト