ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷媒回収装置 ツインストーム

通常単価(税別)
224,420円
税込単価
246,862円
通常出荷日:5日目

【特長】・小型・軽量ボディに高回収能力、使いやすさも重視した次世代モデルです。・回収能力320g/分(...

詳細を確認
  • トラスココード
    698-6169
  • JANコード
    4528422568176
  • 質量(g)
    13000.0
  • 消費電力(W)
    750

ご注意

  • R22 気体回収能力値はJIS B 8629検査基準により算出されたものです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA110ZA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA110ZAの仕様・寸法情報

トラスココード
698-6169
JANコード
4528422568176
質量(g)
13000.0
消費電力(W)
750

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA110ZA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
224,420円
( 246,862円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量ボディに高回収能力、使いやすさも重視した次世代モデルです。
・回収能力320g/分(R410aにて)を実現しながらも、本体重量13kgの軽量設計を両立した次世代のスタンダード冷媒(フロンガス)回収装置です。
【用途】
・空調機器に封入されたフロンガスの回収に。

ご注意

  • R22 気体回収能力値はJIS B 8629検査基準により算出されたものです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷媒回収装置 ツインストームの型番TA110ZAのページです。 型番TA110ZAに関する仕様情報を記載しております。
冷媒回収装置 ツインストームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷媒回収装置 ツインストーム
フロン回収装置
冷媒回収装置(ツインサンダー) 240
フロン回収 水冷サブクーラー
R410A・R32ゲージマニホールドキット
スイベル式チャージホース
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格224,420円256,868円173,236円26,024円21,712円 -11,233円
通常出荷日5日目2日目2日目5日目1日目5日目
トラスココード698-6169253-1171118-4004274-4275-712-9324
JANコード4528422568176452842245770845284223706564528422467479-4528422544255
質量(g)13000.010900.016800.01600.03100480.000
消費電力(W)750-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました