ファクトリーサプライ用品技術窓口

断熱付ホース

通常単価(税別)
18,001円
税込単価
19,801円
通常出荷日:1日目

【特長】・中のホースには柔らかく折れにくいブレードホースを採用しました・ドレンポンプとの併用で勾配を気...

詳細を確認
  • トラスココード
    598-1304
  • 質量(g)
    1500
  • 適合機種
    TA285JM-1/JM-2、TA285S-1/S-2、TA285NP-30、TA285JH-1/JH-2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA285D-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA285D-10の仕様・寸法情報

トラスココード
598-1304
質量(g)
1500
適合機種
TA285JM-1/JM-2、TA285S-1/S-2、TA285NP-30、TA285JH-1/JH-2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA285D-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,001円
( 19,801円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中のホースには柔らかく折れにくいブレードホースを採用しました
・ドレンポンプとの併用で勾配を気にせず横引き施工が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

断熱付ホースの型番TA285D-10のページです。 型番TA285D-10に関する仕様情報を記載しております。
断熱付ホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
断熱付ホース
真空ポンプケース
スイベル式チャージホース
オイル逆流防止弁付 高性能ミストレスツーステージ真空ポンプ TA150YB
冷媒回収装置(ツインサンダー) 240
電磁弁オープナーセット
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格18,001円19,854円11,233円47,603円173,236円8,726円
通常出荷日1日目4日目5日目4日目2日目4日目
トラスココード598-1304598-1014712-9324144-3335118-4004598-1621
質量(g)15003960.000480.0001220016800.0145.000
適合機種TA285JM-1/JM-2、TA285S-1/S-2、TA285NP-30、TA285JH-1/JH-2TA150XK、TA150NV、TA150GL、 TA150MX、TA150XE、TA150XF用----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました