ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷媒回収装置(ツインサンダー) 240

通常単価(税別)
156,076
税込単価
171,684
通常出荷日:2日目

【特長】・ツインコンプレッサー採用で回収能力240g/min(R410A)です・1/4フレアバルブ付チ...

詳細を確認
  • トラスココード
    118-4004
  • 使用温度範囲(℃)
    0~39
  • JANコード
    4528422370656
  • 質量(g)
    16800.0
  • 電源(V)
    100
  • 対応冷媒
    R22、R32、R134a、R404A、R407C、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234ze
  • 奥行(mm)
    260
  • 高さ(mm)
    360
  • 幅(mm)
    430
  • R22気体回収能力(g/分)
    230
  • コンプレッサー(W)
    750
  • 回収方式
    圧縮式冷媒回収方式、プッシュプル方式
  • 気体回収能力(g/分)
    210(R134a)、240(R410A)

ご注意

  • R22気体(ガス状)の回収能力値は、JIS B 8629 検査基準による数値です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA110XZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TA110XZの仕様・寸法情報

トラスココード
118-4004
使用温度範囲(℃)
0~39
JANコード
4528422370656
質量(g)
16800.0
電源(V)
100
対応冷媒
R22、R32、R134a、R404A、R407C、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234ze
奥行(mm)
260
高さ(mm)
360
幅(mm)
430
R22気体回収能力(g/分)
230
コンプレッサー(W)
750
回収方式
圧縮式冷媒回収方式、プッシュプル方式
気体回収能力(g/分)
210(R134a)、240(R410A)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA110XZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
156,076
( 171,684 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ツインコンプレッサー採用で回収能力240g/min(R410A)です
・1/4フレアバルブ付チャージホース150cm×2
・インレットフィルター×1
・R410Aホースアダプタ5/16Fメス×1/4Fオス
・アダプタ用ホース×1
・回収機ステッカー
【用途】
・空調機器に封入されたフロンガスの回収に

ご注意

  • R22気体(ガス状)の回収能力値は、JIS B 8629 検査基準による数値です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

冷媒回収装置(ツインサンダー) 240の型番TA110XZのページです。 型番TA110XZに関する仕様情報を記載しております。
冷媒回収装置(ツインサンダー) 240のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト