ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロン回収 水冷サブクーラー

通常単価(税別)
26,024円
税込単価
28,626円
通常出荷日:5日目

【特長】・夏場、空冷だけでは回収容器の温度上昇を抑えるのが難しくなるのを、水冷することにより解消しまし...

詳細を確認
  • トラスココード
    274-4275
  • JANコード
    4528422467479
  • 質量(g)
    1600.0
  • 材質1
    アルミダイキャスト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA110PM
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA110PMの仕様・寸法情報

トラスココード
274-4275
JANコード
4528422467479
質量(g)
1600.0
材質1
アルミダイキャスト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA110PM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,024円
( 28,626円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・夏場、空冷だけでは回収容器の温度上昇を抑えるのが難しくなるのを、水冷することにより解消しました。
・可溶栓の溶解の予防や、回収スピードのアップにつながるアイテムです。
【材質】
・アルミダイキャスト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロン回収 水冷サブクーラーの型番TA110PMのページです。 型番TA110PMに関する仕様情報を記載しております。
フロン回収 水冷サブクーラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロン回収 水冷サブクーラー
フロン回収装置
冷媒回収装置(ツインサンダー) 240
冷媒回収装置 ツインストーム
スイベル式チャージホース
R410A・R32チャージホースキットホースのみ
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格26,024円256,868円173,236円224,420円11,233円5,930円
通常出荷日5日目2日目2日目5日目5日目1日目
トラスココード274-4275253-1171118-4004698-6169712-9324836-6776
JANコード452842246747945284224577084528422370656452842256817645284225442554528422029479
質量(g)1600.010900.016800.013000.0480.000440.000
材質1アルミダイキャスト-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました