ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロン回収装置

通常単価(税別)
215,316
税込単価
236,848
通常出荷日:2日目

【特長】・軽量、コンパクトです・小型ながら高性能な一品です【用途】・中・小型パッケージエアコンのフロン...

詳細を確認
  • トラスココード
    253-1171
  • 使用温度範囲(℃)
    0~39
  • JANコード
    4528422457708
  • 質量(g)
    10900.0
  • 電源(V)
    100
  • 奥行(mm)
    255
  • 高さ(mm)
    345
  • 幅(mm)
    380
  • R22気体回収能力(g/分)
    240
  • コンプレッサー(W)
    750
  • 回収方式
    圧縮式冷媒回収方式
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    750

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA110FR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TA110FRの仕様・寸法情報

トラスココード
253-1171
使用温度範囲(℃)
0~39
JANコード
4528422457708
質量(g)
10900.0
電源(V)
100
奥行(mm)
255
高さ(mm)
345
幅(mm)
380
R22気体回収能力(g/分)
240
コンプレッサー(W)
750
回収方式
圧縮式冷媒回収方式
消費電力(W)(50/60Hz)
750

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA110FR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
215,316
( 236,848 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量、コンパクトです
・小型ながら高性能な一品です
【用途】
・中・小型パッケージエアコンのフロン回収用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロン回収装置の型番TA110FRのページです。 型番TA110FRに関する仕様情報を記載しております。
フロン回収装置のレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト