ファクトリーサプライ用品技術窓口

1/4ロングチャージホース

通常単価(税別)
13,808円
税込単価
15,189円
通常出荷日:4日目

【特長】・離れた場所でのガスチャージ、真空引の作業に・※交換用パッキン:TA136P(P.56)

  • トラスココード
    598-1300
  • JANコード
    4528422507939
  • 質量(g)
    1010.000
  • 接続サイズ
    1/4″フレアメス× 1/4″フレアメス (ムシ押し付)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA136EA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA136EAの仕様・寸法情報

トラスココード
598-1300
JANコード
4528422507939
質量(g)
1010.000
接続サイズ
1/4″フレアメス× 1/4″フレアメス (ムシ押し付)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA136EA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,808円
( 15,189円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・離れた場所でのガスチャージ、真空引の作業に
・※交換用パッキン:TA136P(P.56)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/4ロングチャージホースの型番TA136EAのページです。 型番TA136EAに関する仕様情報を記載しております。
1/4ロングチャージホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/4ロングチャージホース
スイベル式チャージホース
回収用ヘッダー(3/8フレア,4分岐4バルブ)
冷媒回収装置 ツインストーム
R410A・R32チャージホースキットホースのみ
チャージングスケール(TA101CB)
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格13,808円11,233円34,304円224,420円5,930円34,781円
通常出荷日4日目5日目4日目5日目1日目1日目
トラスココード598-1300712-9324598-1297698-6169836-6776125-6586
JANコード45284225079394528422544255-452842256817645284220294794528422383311
質量(g)1010.000480.0001250.00013000.0440.0004100
接続サイズ1/4″フレアメス× 1/4″フレアメス (ムシ押し付)5/16”フレア接続ポート径:3/8″フレア---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました