ファクトリーサプライ用品技術窓口

フロン回収 フルオロカーボン回収装置

通常単価(税別)
429,784円
税込単価
472,762円
通常出荷日:2日目

【特長】・異次元の回収性能を生み出す4ピストンと大型冷却コンデンサ搭載しました・これまでにないスピード...

詳細を確認
  • トラスココード
    274-1214
  • 使用温度範囲(℃)
    0-39
  • JANコード
    4528422468056
  • 電源(V)
    100
  • 対応冷媒
    R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなど
  • 奥行(mm)
    270
  • 高さ(mm)
    310
  • 幅(mm)
    430
  • R22気体回収能力(g/分)
    350
  • 回収方式
    圧縮式冷媒回収方式、プッシュプル方式
  • 気体回収能力(g/分)
    350(R134a)、280(R410A)

ご注意

  • R22気体(ガス状)の回収能力値は、JIS B 8629 検査基準による数値です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA110VF
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA110VFの仕様・寸法情報

トラスココード
274-1214
使用温度範囲(℃)
0-39
JANコード
4528422468056
電源(V)
100
対応冷媒
R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなど
奥行(mm)
270
高さ(mm)
310
幅(mm)
430
R22気体回収能力(g/分)
350
回収方式
圧縮式冷媒回収方式、プッシュプル方式
気体回収能力(g/分)
350(R134a)、280(R410A)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
TA110VF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
429,784円
( 472,762円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・異次元の回収性能を生み出す4ピストンと大型冷却コンデンサ搭載しました
・これまでにないスピード回収だけでなく、並列/直列運転を駆使して、難しかった寝込み冷媒も、パワフルに回収します
・通常時は並列運転でスムーズに回収、圧力・冷媒量の低下により引ききれなかった寝込み冷媒を直列運転の高真空モードでパワフルに回収します
・背面の大部分をコンデンサー化し高次元の冷却性能を実現しました

ご注意

  • R22気体(ガス状)の回収能力値は、JIS B 8629 検査基準による数値です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロン回収 フルオロカーボン回収装置の型番TA110VFのページです。 型番TA110VFに関する仕様情報を記載しております。
フロン回収 フルオロカーボン回収装置のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロン回収 フルオロカーボン回収装置
冷媒回収装置(ツインサンダー) 240
フロン回収装置
フロン回収 高精度エレクトロニックチャージャー
フロン回収 フルオロカーボン回収装置カーエアコンキット
フロン回収 回収機用キャリングケース
メーカータスコタスコタスコタスコタスコタスコ
通常価格429,784円173,236円256,868円35,483円296,212円15,772円
通常出荷日2日目2日目2日目5日目2日目5日目
トラスココード274-1214118-4004253-1171274-4289274-1209274-4284
使用温度範囲(℃)0-390~390~390~40--
JANコード452842246805645284223706564528422457708452842246996145284224626034528422470752
電源(V)100100100---
対応冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234zeなどR22、R32、R134a、R404A、R407C、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、R1234yf、R1234ze----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました